Sicherheitsdämpfer mit Klebeband (Rolle)

Sicherheitsdämpfer mit Klebeband (Rolle)
  • Sonderpreis
Verwenden Sie es als Sicherheitsmaßnahme. Geeignet für den Einsatz auf Parkplätzen, etc. [Werkstoff] Polyethylen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAC010
TAC011
TAC012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße
(mm)

11.98 €

1 5 Arbeitstage 4X50X910

15.48 €

1 15 Arbeitstage 4X100X910

23.68 €

10.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4X200X910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyethylen Ausführung Platte Farbe (Muster) Grau
Doppelseitiges Band Verfügbar

Technischer Support