Rollenbahnen / RO-FMC57R-S0-□ / Stahl

Rollenbahnen / RO-FMC57R-S0-□ / Stahl
  • Mengenrabatt
ø58 Stahlrolle und Stahlrahmen. Sehr vielseitiger Standardtyp.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RO-FMC57R-S0-200
RO-FMC57R-S0-550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)

20.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200

27.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Keine Welle (runde Bohrung)
Lager Zweifach Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57
Eigenschaften Standard Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung
Lagerwerkstoff Stahl Zulässige Lastmasse(N) 1568 Dicke t(mm) 1.4

Technischer Support