AE-Modell, Verstelleinrichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE-16
AE-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Traglast
(kN)
Länge der Schraube L1
(mm)
Max. Höhe Hmax
(mm)
Schraubenabstand
(mm)

18.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

538632

31.45 €

1 9 Arbeitstage 645722.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Mit Kautschuk an der Unterseite Ausführung (innen) Kautschukmontage
Handgriff mit Höhenverstellung kA Werkstoff (Gewinde) Stahl Oberflächenbehandlung (Gewinde) Glänzend chromatierte Beschichtung
Werkstoff (Korpus) Stahl Oberflächebehnandlung (Korpus) Glänzend chromatierte Beschichtung Fußdurchmesser φ N(mm) 48
Schraubendurchmesser(mm) 16 Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA

Technischer Support