Lenkrollen mit, ohne Rad / J Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 130

Lenkrollen mit, ohne Rad / J Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 130
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 mm / [Traglast] 120, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



GIFU SANKEN KOGYO hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 177 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 250 daN (kgf). Auf 80.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

(i)Hinweis

  • Geräterolle ist wahlweise mit oder ohne Rolle verfügbar. Nutzen Sie für Ihre Auswahl den Konfigurator.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRJ-130
J-130
PBDJ-130
PBJ-130
PJ-130
PNAJ-130
PNDJ-130
PNJ-130
PNUAJ-130
PNUDJ-130
PNUJ-130
SJ-130
SRJ-130
SUIJ-130
UWAJ-130
UWBDJ-130
UWBJ-130
UWBSDJ-130
UWBSJ-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

64.74 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177140.01~220.00180[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung204240Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

26.17 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-220.01~320.00250------Nur Metallelement – ohne Räder-

91.36 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00250[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204240Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

60.27 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00250[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204240Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

51.03 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204240Die Räder auf der ErdeGleitlager

44.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal17780.01~140.00120[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung203840Die Räder auf der ErdeGleitlager

81.43 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177140.01~220.00145[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung203840Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

49.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal177140.01~220.00145[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung203840Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

64.35 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal17780.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203540Die Räder auf der ErdeGleitlager

95.10 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203540Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

69.47 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203540Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

49.16 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal177140.01~220.00180[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204240Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

62.85 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal17780.01~140.00140[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204240Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

69.13 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203540Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

125.26 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00250[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203640Die Räder auf der ErdeGleitlager

141.20 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00250[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203640Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

113.88 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00250[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203640Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

123.03 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00250[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203040Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

130.10 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00250[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203040Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 80
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 80 Obere Platte F1(mm) 108 Obere Platte F2(mm) 108
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 130 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support