Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 140, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
GIFU SANKEN KOGYO hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 198 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 140 oder 300 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRJ-150 |
J-150 |
PBDJ-150 |
PBJ-150 |
PJ-150 |
PNAJ-150 |
PNDJ-150 |
PNJ-150 |
PNUAJ-150 |
PNUDJ-150 |
PNUJ-150 |
SJ-150 |
SRJ-150 |
SUIJ-150 |
UWAJ-150 |
UWBDJ-150 |
UWBJ-150 |
UWBSDJ-150 |
UWBSJ-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
32.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
102.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 45 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
71.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
61.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 45 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
59.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 80.01~140.00 | 140 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
95.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 140.01~220.00 | 175 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
61.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 140.01~220.00 | 175 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
75.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 140.01~220.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
110.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
81.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
58.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | |
79.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
81.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | |
120.08 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 40 | 45 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
182.58 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 40 | 45 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
151.04 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 40 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
140.82 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 30 | 45 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
103.63 € | 1 | 13 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 30 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 90 | Obere Platte F1(mm) | 120 | Obere Platte F2(mm) | 120 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 150 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften