Lenkrollen mit, ohne Rad / J Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 200

Lenkrollen mit, ohne Rad / J Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 200
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 420 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 160 oder 420 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 485 daN (kgf). Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRJ-200
J-200
PBDJ-200
PBJ-200
PJ-200
PNAJ-200
PNDJ-200
PNJ-200
PNUAJ-200
PNUDJ-200
PNUJ-200
SHJ-200
SJ-200
SRJ-200
SUIJ-200
UWAJ-200
UWBDJ-200
UWBJ-200
UWBSDJ-200
UWBSJ-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

119.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250220.01~320.00250[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung204558Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

49.49 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-320.01~485.00420------Mittlere LastNur Metallelement – ohne Räder-

137.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250320.01~485.00400[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204558Mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

106.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250320.01~485.00400[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204558Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

97.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250220.01~320.00250[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204558Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

87.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250140.01~220.00160[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204258Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

126.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250140.01~220.00220[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204258Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

89.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250140.01~220.00220[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204258Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

111.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung204258Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

105.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250320.01~485.00350[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung204258Mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

119.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250320.01~485.00350[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung204258Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

114.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250220.01~320.00250[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitAbriebbeständigkeitRundbohrung204558Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

89.09 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250220.01~320.00250[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204558Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

114.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal250140.01~220.00200[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204558Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

115.73 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung204258Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

208.69 €

1 21 Arbeitstage Platte, universal250320.01~485.00420[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204258Mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

287.56 €

1 21 Arbeitstage Platte, universal250320.01~485.00420[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204258Mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

227.18 €

1 21 Arbeitstage Platte, universal250320.01~485.00420[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204258Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

208.70 €

1 21 Arbeitstage Platte, universal250320.01~485.00420[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203458Mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

164.16 €

1 21 Arbeitstage Platte, universal250320.01~485.00420[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203458Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 112
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 112 Obere Platte F1(mm) 140 Obere Platte F2(mm) 140
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 200

Technischer Support