Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Mit den Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 101 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 60 oder 120 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRK-75 |
K-75 |
PBDK-75 |
PBK-75 |
PK-75 |
PNAK-75 |
PNDK-75 |
PNK-75 |
PNUAK-75 |
PNUDK-75 |
PNUK-75 |
SK-75 |
SRK-75 |
SUIK-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 80 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | |
6.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten | - | 80.01~140.00 | 120 | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | |
41.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | |
21.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | |
15.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | |
15.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | |
38.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | |
17.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | |
23.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | |
44.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | |
17.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 80 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | |
24.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
26.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 40 | Obere Platte F1(mm) | 91 | Obere Platte F2(mm) | 68 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 75 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften