Bockrollen / K Typ / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 100

Bockrollen / K Typ / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 100
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 mm / [Traglast] 100, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Die Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 144 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 100 oder 180 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRK-100
PBDK-100
PBK-100
PK-100
PNAK-100
PNDK-100
PNK-100
PNUAK-100
PNUDK-100
PNUK-100
SK-100
SRK-100
SUIK-100
UWBSK-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Reifenbreite R
(mm)
Wellenlager

37.60 €

1 9 Arbeitstage 80.01~140.00130[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit35Stahlplatte mit Lager

49.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit35Edelstahllager

28.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit35Stahlplatte mit Lager

22.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 80.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit35Gleitlager

22.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 80.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit32Gleitlager

46.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 80.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit32Edelstahllager

24.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 80.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit32Stahlplatte mit Lager

33.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 80.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit32Gleitlager

54.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 140.01~220.00150[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit32Edelstahllager

36.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 140.01~220.00150[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit32Stahlplatte mit Lager

20.26 €

6.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

80.01~140.00130[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeit35Stahlplatte mit Lager

33.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 80.01~140.00100[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeit35Stahlplatte mit Lager

35.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 140.01~220.00180[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit32Stahlplatte mit Lager

73.86 €

1 21 Arbeitstage 140.01~220.00180[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit30Stahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montagehöhe H1(mm) 144 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 80
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 45 Obere Platte F1(mm) 115 Obere Platte F2(mm) 80
Wellendurchmesser D(mm) 12 Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 100 Lastkategorie Geringe/mittlere Last
Spezifikationen des Metallelements Die Räder auf der Erde

Technischer Support