Bockrollen mit, ohne Rad / K Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 150

Bockrollen mit, ohne Rad / K Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 140, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Mit den Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 198 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 140 oder 300 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk verfügbar.

(i)Hinweis

  • Die Artikelnummer K-150 wird ohne Rad geliefert. Nur die Radhalterung der Geräterolle ist in der lieferung enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRK-150
K-150
PBDK-150
PBK-150
PK-150
PNAK-150
PNDK-150
PNK-150
PNUAK-150
PNUDK-150
PNUK-150
SK-150
SRK-150
SUIK-150
UWAK-150
UWBDK-150
UWBK-150
UWBSDK-150
UWBSK-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

69.22 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198140.01~220.00200[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung2045Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

20.43 €

1 5 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-220.01~320.00300-----Nur Metallelement – ohne Räder-

90.82 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198220.01~320.00300[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

59.69 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198220.01~320.00300[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

50.26 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Die Räder auf der ErdeGleitlager

48.21 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung19880.01~140.00140[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038Die Räder auf der ErdeGleitlager

84.50 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198140.01~220.00175[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

50.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198140.01~220.00175[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

64.18 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198140.01~220.00150[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2038Die Räder auf der ErdeGleitlager

98.65 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2038Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

70.06 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2038Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

47.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198140.01~220.00200[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2045Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

67.94 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198140.01~220.00160[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2045Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

69.75 €

1 5 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2038Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

112.17 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2040Die Räder auf der ErdeGleitlager

174.59 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2040Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

143.06 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2040Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

132.84 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2030Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

136.90 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2030Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 100
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 50(56) Obere Platte F1(mm) 137 Obere Platte F2(mm) 93
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 150 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support