Bockrollen mit, ohne Rad / K Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 250-300

Bockrollen mit, ohne Rad / K Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi, MC-Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 250-300

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 305 - 374 mm / [Traglast] 260, 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Die Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 305 und 374 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 260 oder 600 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRK-250
K-250
K-300
SK-250
SK-300
SRK-250
SUIK-250
SUIK-300
UWBSK-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

154.23 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung305320.01~485.00330[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung140802001402525050Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

60.02 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-485.01~750.00550---14080200140-250-Mittlere LastNur Metallelement – ohne Räder-

83.19 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-485.01~750.00600---16090220150-300-Mittlere LastNur Metallelement – ohne Räder-

140.45 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung305320.01~485.00330[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung140802001402525050Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

192.44 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung374320.01~485.00350[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung160902201502530050Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

150.86 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung305220.01~320.00260[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung140802001402525050Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

127.76 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung305485.01~750.00500[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung140802001402525045Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

222.33 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung374485.01~750.00600[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung160902201502530050Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

299.91 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung305485.01~750.00550[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung140802001402525036Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl

Technischer Support