Tragrollen für Rollenbahnen / Typ FF7 / Kunststoffmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / Typ FF7 / Kunststoffmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
  • Mengenrabatt
[Features]
- Multipurpose roller with superior shock resistance and quiet performance.
- Housing employs polycarbonate, which confers excellent shock resistance.
- Multipurpose roller which can be used in a wide variety of different fields.
- Both press bearings (steel, stainless steel) and precision bearings (6002ZZ) are available for the bearing element.
- Additionally, either hardened polyvinyl chloride (PVC) or steel (ST) can be used for the tube material, depending on the application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FF72V50-12-100
FF72V50-12-200
FF72V50-12-300
FF72V50-12-400
FF72V50-12-500
FF72V50-12-600
FF72V50-12-700
FF72V57-12-200
FF72V57-12-700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Last (Referenz)
(N)

27.20 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 1050100323 (Wert der Länge der Rollen 400)

29.08 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050200323 (Wert der Länge der Rollen 400)

30.97 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050300323 (Wert der Länge der Rollen 400)

32.85 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050400323 (Wert der Länge der Rollen 400)

34.73 €

1 13 Arbeitstage 1050500323 (Wert der Länge der Rollen 400)

36.59 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 1050600323 (Wert der Länge der Rollen 400)

38.47 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050700323 (Wert der Länge der Rollen 400)

33.78 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1057200519 (Wert der Länge der Rollen 400)

48.27 €

1 13 Arbeitstage 1057700519 (Wert der Länge der Rollen 400)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Keine Welle (runde Bohrung)
Lager Zweifach Rollenwerkstoff Hartes PVC (PVC) Eigenschaften Standard / Störungsarm
Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl Betriebstemperaturbereich(°C) -10::50

Technischer Support