Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / Jb Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 150

Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / Jb Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 140, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Mit den Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 198 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 140 oder 300 daN (kgf). Bei 80.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRJB-150
JB-150
JBL-150
PBDJB-150
PBJB-150
PJB-150
PNAJB-150
PNDJB-150
PNJB-150
PNUAJB-150
PNUDJB-150
PNUJB-150
SJB-150
SRJB-150
SUIJB-150
UWAJB-150
UWBDJB-150
UWBJB-150
UWBSDJB-150
UWBSJB-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

94.63 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198140.01~220.00200[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung204545RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

46.61 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-220.01~320.00300------RechtsNur Metallelement – ohne Räder-

46.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-220.01~320.00300------LinksNur Metallelement – ohne Räder-

116.09 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00300[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204545RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

85.00 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00300[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204545RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

75.57 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204545RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

72.95 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal19880.01~140.00140[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung203845RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

109.80 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198140.01~220.00175[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung203845RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

75.74 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198140.01~220.00175[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung203845RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

89.59 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198140.01~220.00150[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203845RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

123.95 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203845RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

95.47 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203845RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

72.30 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal198140.01~220.00200[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204545RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

93.23 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198140.01~220.00160[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204545RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

95.16 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203845RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

129.83 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204045RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

192.27 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204045RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

160.74 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204045RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

150.51 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203045RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

113.32 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203045RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 90
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 90 Obere Platte F1(mm) 120 Obere Platte F2(mm) 120
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 150 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support