Tragrollen für Rollenbahnen / Typ FF3 / Kunststoffmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FF32V50-12-100
FF32V50-12-200
FF32V50-12-300
FF32V50-12-400
FF32V50-12-500
FF32V50-12-600
FF32V50-12-700
FF32V57-12-700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Last (Referenz)
(N)

66.92 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050100323 (Wert der Länge der Rollen 400)

69.36 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050200323 (Wert der Länge der Rollen 400)

71.80 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050300323 (Wert der Länge der Rollen 400)

74.25 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050400323 (Wert der Länge der Rollen 400)

76.69 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050500323 (Wert der Länge der Rollen 400)

79.13 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050600323 (Wert der Länge der Rollen 400)

81.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1050700323 (Wert der Länge der Rollen 400)

85.48 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1057700519 (Wert der Länge der Rollen 400)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Keine Welle (runde Bohrung)
Lager Zweifach Rollenwerkstoff Hartes PVC (PVC) Eigenschaften Standard / Wasserbeständig
Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl Betriebstemperaturbereich(°C) -10::50
Lager 6002ZZ

Technischer Support