Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 305 mm / [Traglast] 260, 550 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 305 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 260 oder 550 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRJB-250 |
JB-250 |
SJB-250 |
SRJB-250 |
SUIJB-250 |
UWBSJB-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 25 | 50 | 71 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
108.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 485.01~750.00 | 550 | - | - | - | - | - | - | Mittlere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
130.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 25 | 50 | 71 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
139.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 220.01~320.00 | 260 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 25 | 50 | 71 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
160.32 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 25 | 45 | 71 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
332.47 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 25 | 36 | 71 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 125 | Obere Platte F1(mm) | 160 | Obere Platte F2(mm) | 160 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 250 | Spezifikationen des Stopperpedals | Rechts |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften