Bockrollen mit Bremse / KBZ Typ / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 100

Bockrollen mit Bremse / KBZ Typ / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 100

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 mm / [Traglast] 100, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Verwendet werden die Bockrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 144 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 100 oder 180 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRKBZ-100
KBZ-100
KBZL-100
PBDKBZ-100
PBKBZ-100
PKBZ-100
PNAKBZ-100
PNDKBZ-100
PNKBZ-100
PNUAKBZ-100
PNUDKBZ-100
PNUKBZ-100
SKBZ-100
SRKBZ-100
SUIKBZ-100
UWAKBZ-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

49.61 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung14480.01~140.00130[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung1235RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

22.78 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-140.01~220.00180-----RechtsNur Metallelement – ohne Räder-

22.78 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-140.01~220.00180-----LinksNur Metallelement – ohne Räder-

61.31 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1235RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

40.62 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1235RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

34.87 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung14480.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1235RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

34.75 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung14480.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1232RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

58.89 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung14480.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1232RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

36.55 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung14480.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1232RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

45.44 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung14480.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1232RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

66.06 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144140.01~220.00150[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1232RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

48.65 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144140.01~220.00150[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1232RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

35.79 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung14480.01~140.00130[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1235RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

45.55 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung14480.01~140.00100[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1235RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

47.40 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144140.01~220.00180[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1232RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

78.96 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144140.01~220.00180[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1229RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 80
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 45 Obere Platte F1(mm) 115 Obere Platte F2(mm) 80
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 100 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support