Bremsrollen für Rollenbahnen / 4020K / Gummi-Mantel / zylindrisch

Bremsrollen für Rollenbahnen / 4020K / Gummi-Mantel / zylindrisch
  • Mengenrabatt
[Features]
- Simple mechanics with superior noise suppressing design and durability.
- Possible to control transport speed without active application of power, such as electricity, of objects on slanted conveyors.
- The surface of contact parts of the brake roller body is treated with a special rubber to eliminate noise.
- Additionally, superior durability can be retained over a long period of time without requiring maintenance.
- Mounting can be performed either directly or indirectly depending on the status of the objects being transported/conveyor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4020K

Teilenummer
4020K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

256.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kurze Rolle Kurze Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Sonstige
Lager Nv Rollenwerkstoff Kautschuk Aussen - D(Ø) 85
Breite W(mm) 65.5 Eigenschaften Standard Oberflächenbehandlung Nv
Last (Referenz)(N) 7840 Betriebstemperaturbereich(°C) -10::50 Äußerste Form(mm) 215

Sie befinden sich auf der Seite für Bremsrollen für Rollenbahnen / 4020K / Gummi-Mantel / zylindrisch, die Teilenummer ist 4020K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4020K.

Technischer Support