Kunststoffräder SERIES 2160 (einreihiges Kugel-Modell)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2165

Teilenummer
2165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.04 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Polypropylen Lauffläche, Werkstoff Ohne Beschichtung Aussen - D(Ø) 48
Breite W(mm) 17 Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Wellentyp Ohne Welle (runde Bohrung)
Lager Einfach Lagerwerkstoff Edelstahl (Kugelwerkstoff) Last (Referenz)(N) 69
Innen-Ø d(φ) 8.2 Betriebstemperaturbereich Min~Max(°C) -10 – 50

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffräder SERIES 2160 (einreihiges Kugel-Modell) , die Teilenummer ist 2165.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2165.

Technischer Support