Bockrollen mit, ohne Rad / KA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 75

Bockrollen mit, ohne Rad / KA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



GIFU SANKEN KOGYO hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 101 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 60 oder 150 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRKA-75
KA-75
PBDKA-75
PBKA-75
PKA-75
PNAKA-75
PNDKA-75
PNKA-75
PNUAKA-75
PNUDKA-75
PNUKA-75
SKA-75
SRKA-75
SUIKA-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

41.89 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0080[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

24.17 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-140.01~220.00150-----Nur Metallelement – ohne Räder-

55.57 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

36.51 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

31.34 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00100[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeGleitlager

31.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeGleitlager

52.86 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

32.93 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

38.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeGleitlager

58.47 €

1 5 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

42.05 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

33.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0080[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

39.87 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0060[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

41.27 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1032Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 63
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 40 Obere Platte F1(mm) 91 Obere Platte F2(mm) 68
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 75 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support