Bockrollen mit, ohne Rad / KA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 130

Bockrollen mit, ohne Rad / KA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 130
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 mm / [Traglast] 120, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Die Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 177 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 300 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 320 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRKA-130
KA-130
PBDKA-130
PBKA-130
PKA-130
PNAKA-130
PNDKA-130
PNKA-130
PNUAKA-130
PNUDKA-130
PNUKA-130
SKA-130
SRKA-130
SUIKA-130
UWAKA-130
UWBDKA-130
UWBKA-130
UWBSDKA-130
UWBSKA-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

99.89 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00180[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung2042Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

67.02 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-220.01~320.00300-----Nur Metallelement – ohne Räder-

87.48 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00250[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

95.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00250[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

86.51 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042Die Räder auf der ErdeGleitlager

80.72 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung17780.01~140.00120[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038Die Räder auf der ErdeGleitlager

115.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00145[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

84.83 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00145[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

99.28 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung17780.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2035Die Räder auf der ErdeGleitlager

90.00 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2035Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

104.19 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2035Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

84.97 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00180[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

98.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung17780.01~140.00140[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

104.17 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2035Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

110.23 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2036Die Räder auf der ErdeGleitlager

161.56 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2036Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

135.46 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2036Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

144.13 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2030Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

113.37 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2030Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 100
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 56 Obere Platte F1(mm) 137 Obere Platte F2(mm) 93
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 130 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support