Bockrollen mit, ohne Rad / KA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 200

Bockrollen mit, ohne Rad / KA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 200

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Mit den Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 250 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 160 oder 500 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRKA-200
KA-200
PBDKA-200
PBKA-200
PKA-200
PNAKA-200
PNDKA-200
PNKA-200
PNUAKA-200
PNUDKA-200
PNUKA-200
SHKA-200
SKA-200
SRKA-200
SUIEKA-200
SUIKA-200
UWAKA-200
UWBDKA-200
UWBKA-200
UWBSDKA-200
UWBSKA-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

116.50 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-220.01~320.00250[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

105.29 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten--485.01~750.00500-----Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

127.66 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-320.01~485.00400[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

106.93 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-320.01~485.00400[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

101.03 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-220.01~320.00250[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

94.75 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-140.01~220.00160[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

120.86 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-140.01~220.00220[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

96.22 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-140.01~220.00220[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

110.72 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2042Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

137.43 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-320.01~485.00350[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2042Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

115.63 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-320.01~485.00350[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2042Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

112.79 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-220.01~320.00250[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitAbriebbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

95.79 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-220.01~320.00250[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

112.79 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-140.01~220.00200[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

187.70 €

1 40 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250Antistatische Schutzwirkung320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] Leitfähiges PolyurethanAntistatischRundbohrung2042Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

113.63 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2042Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

235.81 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042Schwere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

311.39 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

253.62 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

235.90 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2034Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

193.27 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2034Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 112
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 63 Obere Platte F1(mm) 151 Obere Platte F2(mm) 102
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 200

Technischer Support