Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JAB Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung / Größe 100

Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JAB Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung / Größe 100

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 mm / [Traglast] 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



GIFU SANKEN KOGYO hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 144 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 oder 200 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRJAB-100
JAB-100
PBDJAB-100
PBJAB-100
PJAB-100
PNAJAB-100
PNDJAB-100
PNJAB-100
PNUAJAB-100
PNUDJAB-100
PNUJAB-100
SJAB-100
SRJAB-100
SUIJAB-100
UWAJAB-100
UWBDJAB-100
UWBJAB-100
UWBSDJAB-100
UWBSJAB-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

84.05 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00130[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung123535Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

101.57 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-140.01~220.00200------Nur Metallelement – ohne Räder-

91.84 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung123535Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

111.52 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung123535Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

106.12 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung123535Die Räder auf der ErdeGleitlager

105.99 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung123235Die Räder auf der ErdeGleitlager

90.14 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung123235Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

107.77 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung123235Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

116.23 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung123235Die Räder auf der ErdeGleitlager

95.00 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00150[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung123235Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

83.30 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00150[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung123235Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

107.14 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00130[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung123535Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

116.34 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal14480.01~140.00100[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung123535Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

118.19 €

1 10 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00180[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung123235Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

103.71 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00200[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung122935Die Räder auf der ErdeGleitlager

139.49 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00200[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung122935Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

116.69 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00200[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung122935Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

125.29 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00200[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung123035Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

108.15 €

1 22 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00200[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung123035Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 71
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 71 Obere Platte F1(mm) 95 Obere Platte F2(mm) 95
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 100 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support