Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JAB Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 200

Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JAB Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 200

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 160 oder 500 daN (kgf) betragen. Auf 140.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRJAB-200
JAB-200
PBDJAB-200
PBJAB-200
PJAB-200
PNAJAB-200
PNDJAB-200
PNJAB-200
PNUAJAB-200
PNUDJAB-200
PNUJAB-200
SHJAB-200
SJAB-200
SRJAB-200
SUIEJAB-200
SUIJAB-200
UWAJAB-200
UWBDJAB-200
UWBJAB-200
UWBSDJAB-200
UWBSJAB-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

186.23 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-220.01~320.00250[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung204558Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

149.16 €

1 10 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten--485.01~750.00500------Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

197.37 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-320.01~485.00400[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204558Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

176.65 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-320.01~485.00400[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204558Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

170.73 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-220.01~320.00250[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204558Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

164.54 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-140.01~220.00160[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204258Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

190.56 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-140.01~220.00220[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204258Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

165.84 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-140.01~220.00220[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204258Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

180.51 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung204258Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

207.15 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-320.01~485.00350[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung204258Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

185.26 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-320.01~485.00350[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung204258Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

182.57 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-220.01~320.00250[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitAbriebbeständigkeitRundbohrung204558Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

165.51 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-220.01~320.00250[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204558Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

182.57 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal250-140.01~220.00200[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204558Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

257.43 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal250Antistatische Schutzwirkung320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] Leitfähiges PolyurethanAntistatischRundbohrung204258Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

183.36 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal250-320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung204258Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

305.60 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204258Schwere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

381.10 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204258Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

323.33 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204258Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

305.52 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203458Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

262.90 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal250-485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203458Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 112
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 112 Obere Platte F1(mm) 140 Obere Platte F2(mm) 140
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 200

Technischer Support