Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 75

Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 75

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Verwendet werden die Bockrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 101 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 60 oder 150 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRKABZ-75
KABZ-75
KABZL-75
PBDKABZ-75
PBKABZ-75
PKABZ-75
PNAKABZ-75
PNDKABZ-75
PNKABZ-75
PNUAKABZ-75
PNUDKABZ-75
PNUKABZ-75
SKABZ-75
SRKABZ-75
SUIKABZ-75
UWBKABZ-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

52.91 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0080[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

37.16 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-140.01~220.00150-----RechtsNur Metallelement – ohne Räder-

37.16 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-140.01~220.00150-----LinksNur Metallelement – ohne Räder-

65.67 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

47.60 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

42.81 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00100[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

42.67 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

63.09 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

44.21 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

49.25 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

68.50 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

52.85 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

44.57 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0080[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

50.79 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10135.01~80.0060[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

49.31 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung10180.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung1032RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

77.79 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung101140.01~220.00150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung1024RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 63
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 40 Obere Platte F1(mm) 91 Obere Platte F2(mm) 68
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 75 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support