Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 130

Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 130

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 mm / [Traglast] 120, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Mit den Bockrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 177 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 300 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRKABZ-130
KABZ-130
KABZL-130
PBDKABZ-130
PBKABZ-130
PKABZ-130
PNAKABZ-130
PNDKABZ-130
PNKABZ-130
PNUAKABZ-130
PNUDKABZ-130
PNUKABZ-130
SKABZ-130
SRKABZ-130
SUIKABZ-130
UWAKABZ-130
UWBDKABZ-130
UWBKABZ-130
UWBSDKABZ-130
UWBSKABZ-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

86.30 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00180[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung2042RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

92.75 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-220.01~320.00300-----RechtsNur Metallelement – ohne Räder-

92.75 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-220.01~320.00300-----LinksNur Metallelement – ohne Räder-

104.00 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00250[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

119.06 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00250[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

110.16 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

104.36 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung17780.01~140.00120[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

97.43 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00145[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

108.47 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00145[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

85.89 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung17780.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2035RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

106.45 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2035RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

89.38 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2035RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

108.61 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177140.01~220.00180[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

121.76 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung17780.01~140.00140[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

89.30 €

1 11 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2035RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

126.74 €

1 23 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2036RechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

178.07 €

1 15 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2036RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

151.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2036RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

160.67 €

1 23 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2030RechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

129.96 €

1 15 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00300[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2030RechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 100
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 56 Obere Platte F1(mm) 137 Obere Platte F2(mm) 93
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 130 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support