Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 150

Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 150

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 140, 350 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



GIFU SANKEN KOGYO hat diese Bockrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 198 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 140 oder 350 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRKABZ-150
KABZ-150
KABZL-150
PBDKABZ-150
PBKABZ-150
PKABZ-150
PNAKABZ-150
PNDKABZ-150
PNKABZ-150
PNUAKABZ-150
PNUDKABZ-150
PNUKABZ-150
SKABZ-150
SRKABZ-150
SUIEKABZ-150
SUIKABZ-150
UWAKABZ-150
UWBDKABZ-150
UWBKABZ-150
UWBSDKABZ-150
UWBSKABZ-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Stopperpedals Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

100.32 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-140.01~220.00200[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

103.75 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten--320.01~485.00350-----Schwere LastRechtsNur Metallelement – ohne Räder-

103.75 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten--320.01~485.00350-----Schwere LastLinksNur Metallelement – ohne Räder-

114.54 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-220.01~320.00300[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

93.80 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-220.01~320.00300[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

87.44 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

85.99 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-80.01~140.00140[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

110.37 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-140.01~220.00175[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

87.56 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-140.01~220.00175[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2038Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

96.72 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-140.01~220.00150[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2038Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

119.79 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2038Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

100.82 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2038Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

122.13 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-140.01~220.00200[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

99.39 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-140.01~220.00160[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

153.39 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198Antistatische Schutzwirkung220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] Leitfähiges PolyurethanAntistatischRundbohrung2038Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

100.60 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2038Geringe/mittlere LastRechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

161.20 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-320.01~485.00350[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2040Schwere LastRechtsDie Räder auf der ErdeGleitlager

221.02 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-320.01~485.00350[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2040Schwere LastRechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

190.87 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-320.01~485.00350[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2040Schwere LastRechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

180.95 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-320.01~485.00350[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2030Schwere LastRechtsDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

145.43 €

1 14 Arbeitstage Platte, feste Ausführung198-320.01~485.00350[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2030Schwere LastRechtsDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 100
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 56 Obere Platte F1(mm) 137 Obere Platte F2(mm) 93
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 150

Technischer Support