Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 72 - 105 mm / [Traglast] 60, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Polyurethan, Stahl, Verstärktes Nylon
Die Niederflur-Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 72 und 105 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 60 oder 400 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 485 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon, Polyurethan, Stahl und Verstärktes Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FAJM-50-CP |
FJM-50-CP |
JM-50-CP |
JM-65-CP |
JM-75-CP |
RFJM-65-CP |
RFJM-75-CP |
RGNJM-50-CP |
RGNJM-65-CP |
RGNJM-75-CP |
RRJM-50-CP |
RRJM-65-CP |
RRJM-75-CP |
SUIJM-50-CP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 72 | 35.01~80.00 | 60 | Eisen | - | Rundbohrung | 50 | 50 | 65 | 65 | 10 | 50 | 27 | 25 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
39.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 72 | 80.01~140.00 | 100 | Eisen | - | Rundbohrung | 50 | 50 | 65 | 65 | 10 | 50 | 27 | 25 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
17.21 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 140.01~220.00 | 200 | - | - | - | 50 | 50 | 65 | 65 | - | 50 | - | - | Geringe/mittlere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | |
23.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | 71 | 71 | 90 | 90 | - | 65 | - | - | Geringe/mittlere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
24.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 320.01~485.00 | 400 | - | - | - | 71 | 71 | 90 | 90 | - | 75 | - | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
51.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 92 | 140.01~220.00 | 170 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 65 | 34 | 35 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
54.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 105 | 140.01~220.00 | 200 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 75 | 38 | 35 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
28.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 72 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 50 | 50 | 65 | 65 | 10 | 50 | 28 | 25 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | |
39.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 65 | 38 | 35 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
39.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 105 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 75 | 38 | 35 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
47.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 72 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 50 | 50 | 65 | 65 | 10 | 50 | 27 | 25 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
63.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 65 | 34 | 35 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
65.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 105 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 71 | 71 | 90 | 90 | 12 | 75 | 36 | 35 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
27.62 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 72 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 50 | 50 | 65 | 65 | 10 | 50 | 20.5 | 25 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften