Schwerlast-Lenkrollen mit, ohne Rad / Jm Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 100–130

Schwerlast-Lenkrollen mit, ohne Rad / Jm Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 100–130

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 200, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung, Verstärktes Nylon



Die Schwerlast-Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 177 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 200 oder 500 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 140.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung und Verstärktes Nylon sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JM-100
JM-130
RFJM-100
RFJM-130
RGJM-100
RGJM-130
RGNJM-100
RJM-100
RJM-130
RRJM-100
RRJM-130
UWBJM-100
UWBJM-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

45.56 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-320.01~485.00460----100--Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

55.46 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-485.01~750.00500----130--Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

84.97 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal144220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] Polyurethan mit StahlbeschichtungAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung121005037Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

125.15 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177320.01~485.00450[Polyurethankautschuk] Polyurethan mit StahlbeschichtungAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung201305040Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

73.61 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal144140.01~220.00200[Kunstkautschuk] AluminiumkautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung121005037Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

98.74 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00240[Kunstkautschuk] AluminiumkautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung201305040Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

79.71 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal144320.01~485.00460[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung121004537Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

98.57 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal144220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] Aluminium-PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung121005037Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

96.08 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177320.01~485.00450[Polyurethankautschuk] Aluminium-PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung201305040Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

97.76 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal144320.01~485.00460[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung121004537Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

94.29 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal177485.01~750.00500[Nylon] Aluminium-MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung201305040Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

116.14 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal144320.01~485.00460[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung121002937Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

128.58 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal177485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung201303640Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 80
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 80 Obere Platte F1(mm) 108 Obere Platte F2(mm) 108

Technischer Support