Schwerlast-Bockrollen mit, ohne Rad / Kh Typ / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 100-130

Schwerlast-Bockrollen mit, ohne Rad / Kh Typ / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 100-130
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 200, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung, Verstärktes Nylon



Die Schwerlast-Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 177 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 200 oder 500 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 140.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung und Verstärktes Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH-100
KH-130
RFKH-100
RFKH-130
RGKH-100
RGKH-130
RGNKH-100
RKH-100
RKH-130
RRKH-100
RRKH-130
UWBKH-100
UWBKH-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

24.31 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-320.01~485.00460---1035213988-100-Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

33.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-485.01~750.00500---1005614096-130-Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

65.23 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] Polyurethan mit StahlbeschichtungAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung10352139881210050Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

105.04 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177320.01~485.00450[Polyurethankautschuk] Polyurethan mit StahlbeschichtungAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung10056140962013050Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

53.77 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144140.01~220.00200[Kunstkautschuk] AluminiumkautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung10352139881210050Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

78.71 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177220.01~320.00240[Kunstkautschuk] AluminiumkautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung10056140962013050Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

59.99 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144320.01~485.00460[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung10352139881210045Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

78.85 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] Aluminium-PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung10352139881210050Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

117.40 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177320.01~485.00450[Polyurethankautschuk] Aluminium-PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung10056140962013050Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

78.04 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144320.01~485.00460[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung10352139881210045Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

114.83 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177485.01~750.00500[Nylon] Aluminium-MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung10056140962013050Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

96.41 €

1 21 Arbeitstage Platte, feste Ausführung144320.01~485.00460[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung10352139881210029Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

114.68 €

1 21 Arbeitstage Platte, feste Ausführung177485.01~750.00500[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung10056140962013036Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl

Technischer Support