Schwerlast-Lenkrollen mit, ohne Rad / Jh Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 130-150

Schwerlast-Lenkrollen mit, ohne Rad / Jh Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 130-150

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 - 198 mm / [Traglast] 240, 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 177 und 198 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 240 oder 600 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 750 daN (kgf). Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon und Polyurethan mit Stahlbeschichtung sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JH-130
JH-150
RFJH-130
RFJH-150
RGJH-130
RGJH-150
RJH-130
RJH-150
RRJH-130
RRJH-150
UWBJH-130
UWBJH-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

125.54 €

1 10 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-485.01~750.00550---8080108108-130--Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

96.29 €

1 10 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-485.01~750.00600---9090120120-150--Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

132.49 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177320.01~485.00450[Polyurethankautschuk] Polyurethan mit StahlbeschichtungAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung8080108108201305045Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

147.49 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198485.01~750.00500[Polyurethankautschuk] Polyurethan mit StahlbeschichtungAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung9090120120201505050Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

114.04 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177220.01~320.00240[Kunstkautschuk] AluminiumkautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung8080108108201305045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

126.89 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198220.01~320.00300[Kunstkautschuk] AluminiumkautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung9090120120201505050Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

141.12 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177320.01~485.00450[Polyurethankautschuk] Aluminium-PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung8080108108201305045Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

155.82 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198485.01~750.00500[Polyurethankautschuk] Aluminium-PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung9090120120201505050Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

139.27 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal177485.01~750.00500[Nylon] Aluminium-MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung8080108108201305045Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

152.52 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198485.01~750.00550[Nylon] Aluminium-MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung9090120120201505050Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

173.70 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal177485.01~750.00550[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung8080108108201303645Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

213.50 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal198485.01~750.00600[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung9090120120201504050Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl

Technischer Support