Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 250, 800 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-MC-Nylon, Kautschuk, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung
Die Schwerlast-Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. 250 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 250 oder 800 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Aluminium-MC-Nylon, Kautschuk, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon und Polyurethan mit Stahlbeschichtung wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JH-200-20 |
JH-200-25 |
RFJH-200 |
RGJH-200 |
RRJH-200 |
SHVJH-200 |
SVJH-200 |
UWBJH-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | Wellendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 750,01~ | 800 | - | - | - | 20 | - | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | 20 | ||
104.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 750,01~ | 800 | - | - | - | 25 | - | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | 25 | ||
215.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 485.01~750.00 | 600 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 25 | 63 | 70 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 25 | ||
157.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 320.01~485.00 | 410 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 25 | 63 | 70 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 25 | ||
216.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] Aluminium-MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 25 | 63 | 70 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 25 | ||
162.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 70 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 20 | ||
151.53 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | 70 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 20 | ||
292.05 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 750,01~ | 800 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 25 | 42 | 70 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | 25 |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 112 | Obere Platte F1(mm) | 140 | Obere Platte F2(mm) | 140 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Wellendurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften