Lenkrollen / JHW Typ / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 150-200 (Teilenummern)

Lenkrollen / JHW Typ / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 150-200

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 - 250 mm / [Traglast] 250, 800 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-Polyurethan, Kautschuk, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan mit Stahlbeschichtung



Die Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 198 und 250 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 250 oder 800 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Aluminium-Gummi, Aluminium-Polyurethan, Kautschuk, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit und Polyurethan mit Stahlbeschichtung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JHW-150
JHW-200-20
JHW-200-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)

102.65 €

1 10 Arbeitstage 485.01~750.006009090120120-150-

109.88 €

1 10 Arbeitstage 750,01~8001121121401402020020

110.87 €

1 10 Arbeitstage 750,01~8001121121401402520025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Dazugehörige Komponenten Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Schwere Last Spezifikationen des Metallelements Nur Metallelement – ohne Räder

Technischer Support