Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 87 mm / [Traglast] 150, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Polyurethan, Stahl
Die Niederflur-Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 70 und 87 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 150 oder 500 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon, Polyurethan und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TFTH-50 |
TFTH-65 |
TH-50 |
TH-65 |
TRRTH-50 |
TRRTH-65 |
TSUITH-50 |
TSUITH-65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder | 70 | 320.01~485.00 | 350 | Eisen | - | Rundbohrung | 10 | 50 | 27 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
92.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder | 87 | 320.01~485.00 | 450 | Eisen | - | Rundbohrung | 12 | 65 | 25 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
35.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten / Doppelräder | - | 320.01~485.00 | 400 | - | - | - | - | 50 | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
39.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten / Doppelräder | - | 485.01~750.00 | 500 | - | - | - | - | 65 | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
97.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder | 70 | 320.01~485.00 | 350 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 50 | 27 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
104.50 € | 1 | 13 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder | 87 | 320.01~485.00 | 450 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 65 | 25 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
56.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder | 70 | 140.01~220.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 50 | 20.5 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
94.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Doppelräder | 87 | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 65 | 25 | 45 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 94 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 94 | Obere Platte F1(mm) | 118 |
Obere Platte F2(mm) | 118 | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften