Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 - 187 mm / [Traglast] 150, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 177 und 187 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 150 oder 180 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 140.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HJS-130
Rollenausführung | Platte, universal | Montagehöhe H1(mm) | 177 | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Maximale Traglast(daN) | 150 | Radspezifikation | Kautschuk |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 80 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 80 | Obere Platte F1(mm) | 108 |
Obere Platte F2(mm) | 108 | Wellendurchmesser D(mm) | 12 | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 130 |
Reifenbreite R(mm) | 42 | Mittenabweichung E(mm) | 40 | Lastkategorie | Mittlere Last |
Wellenlager | Stahlplatte mit Lager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / HJS Typ / Gummi / Lochplatte / Größe 130-150, die Teilenummer ist HJS-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HJS-130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften