Bockrollen / PCKE Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / Größe 100-150

Bockrollen / PCKE Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / Größe 100-150

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 120, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



GIFU SANKEN KOGYO hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 190 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 180 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCKE-100
PCKE-125
PCKE-151
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)

24.81 €

1 10 Arbeitstage 13280.01~140.0012080(90)45(50)110781010032

32.65 €

1 10 Arbeitstage 168140.01~220.00150100(112)53(56)140941212538

38.78 €

1 10 Arbeitstage 190140.01~220.00180100(112)53(56)140941215038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radspezifikation Kautschuk Radmerkmale Abriebbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last Wellenlager Stahlplatte mit Lager

Technischer Support