Bockrollen / PCKC Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / Größe 100-150 (PCKC-100)

Bockrollen / PCKC Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / Größe 100-150 PCKC-100
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: PCKC-100

Marke: GIFU SANKEN KOGYO

Preis: 24.15

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Montagehöhe H1: 132 mm

Lastbereich: 80.01~140.00 daN

Maximale Traglast: 120 daN

Montagebohrungsabstand in Längsrichtung: 68(71) mm

Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung: 68(71) mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCKC-100

Teilenummer
PCKC-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)

24.15 €

1 9 Arbeitstage 13280.01~140.0012068(71)68(71)95901010032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radspezifikation Kautschuk Radmerkmale Abriebbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last Wellenlager Stahlplatte mit Lager

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / PCKC Typ / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / Größe 100-150, die Teilenummer ist PCKC-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCKC-100.

Produktvarianten

Teilenummer
PCKC-125
PCKC-151
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)

28.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 168140.01~220.0015075(80)75(80)1001001212538

34.24 €

1 9 Arbeitstage 190140.01~220.0018075(80)75(80)1001001215038

Technischer Support