Bockrollen mit, ohne Rad / HLK Typ / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Bockrollen mit, ohne Rad / HLK Typ / Stahlblech-Korpus / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Bridgestone Reifen | Radfarbe: grau | Radfarbe: schwarz | Selbstabdichtende Reifen. PU-Ausführung | massiver Reifen g | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 210 - 371 mm / [Traglast] 60, 200 daN (kgf)



Verwendet werden die Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 210 und 371 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 60 oder 200 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLETK2.50-4-AL
HLETK2.50-4-BS
HLETK2.50-4-FO
HLETK3.00-4-AL
HLETK3.00-4-BS
HLETK3.00-4-FO
HLK2.00-4-BLACK
HLK2.00-4-GRAY
HLK2.50-4-AL
HLK2.50-4-BS
HLK2.50-4-FO
HLK3.00-4-AL
HLK3.00-4-BS
HLK3.00-4-FO
HLK3.50-5-AL
HLK3.50-5-BS
HLK3.50-5-FO
HLK8X3.00-4-AL
HLK8X3.00-4-FO
HLK61/2X2-3-BLACK
HLK61/2X2-3-GRAY
HLK61/2X2-3-PU
HLK61/2X2-4-BLACK
HLK61/2X2-4-GRAY
K2.00-4
K2.50-4
K2.50-4ET
K3.00-4
K3.00-4ET
K3.50-5
K8X3.00-4
K61/2X2-3
K61/2X2-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager Radspezifikation
(g)
Reifenbreite

124.81 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung29080.01~140.00100AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202022060Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerSchlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen)60

113.04 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung29280.01~140.0085AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202022565Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerBridgestone Reifen eingesetzt65

114.86 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung28980.01~140.0085AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202021862Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerVerwendung von Reifen aus Übersee62

174.40 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung30480.01~140.00130AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202024873Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerSchlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen)73

119.48 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung30680.01~140.00110AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202025382Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerBridgestone Reifen eingesetzt82

125.91 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung30580.01~140.00110AbriebbeständigkeitRundbohrung112631581202025076Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerVerwendung von Reifen aus Übersee76

115.53 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung26035.01~80.0080AbriebbeständigkeitRundbohrung112631511022021050Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerRadfarbe: Schwarz50

115.53 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung26035.01~80.0080AbriebbeständigkeitRundbohrung112631511022021050Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerRadfarbe: Grau50

135.62 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung29080.01~140.00100AbriebbeständigkeitRundbohrung140802001402022060Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerSchlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen)60

123.83 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung29280.01~140.0085AbriebbeständigkeitRundbohrung140802001402022565Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerBridgestone Reifen eingesetzt65

130.33 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung28980.01~140.0085AbriebbeständigkeitRundbohrung140802001402021862Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerVerwendung von Reifen aus Übersee62

185.20 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung30480.01~140.00130AbriebbeständigkeitRundbohrung140802001402024873Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerSchlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen)73

130.30 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung30680.01~140.00110AbriebbeständigkeitRundbohrung140802001402025382Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerBridgestone Reifen eingesetzt82

141.38 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung30580.01~140.00110AbriebbeständigkeitRundbohrung140802001402025076Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerVerwendung von Reifen aus Übersee76

282.17 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung367140.01~220.00200AbriebbeständigkeitRundbohrung160902201502528690Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerSchlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen)90

161.23 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung371140.01~220.00160AbriebbeständigkeitRundbohrung160902201502529590Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerBridgestone Reifen eingesetzt90

137.89 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung367140.01~220.00160AbriebbeständigkeitRundbohrung160902201502528690Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerVerwendung von Reifen aus Übersee90

137.50 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung28580.01~140.00100AbriebbeständigkeitRundbohrung140802001402021065Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerSchlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen)65

123.28 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung28980.01~140.0085AbriebbeständigkeitRundbohrung140802001402021867Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerVerwendung von Reifen aus Übersee67

77.02 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung21035.01~80.0060AbriebbeständigkeitRundbohrung10056127871217551Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerRadfarbe: Schwarz51

77.02 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung21035.01~80.0060AbriebbeständigkeitRundbohrung10056127871217551Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerRadfarbe: Grau51

78.20 €

1 5 Arbeitstage Platte, feste Ausführung21335.01~80.0060AbriebbeständigkeitRundbohrung10056127871218151Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerSelbstabdichtende Reifen, PU-Ausführung (Urethanschaum)51

112.06 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung23735.01~80.0080AbriebbeständigkeitRundbohrung112631511022017540Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerRadfarbe: Schwarz40

112.06 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung23735.01~80.0080AbriebbeständigkeitRundbohrung112631511022017540Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerRadfarbe: Grau40

35.19 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-----11263151102----Nur Metallelement – ohne Räder---

58.53 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-----14080200140----Nur Metallelement – ohne Räder---

43.06 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-----11263158120----Nur Metallelement – ohne Räder---

58.53 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-----14080200140----Nur Metallelement – ohne Räder---

43.06 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-----11263158120----Nur Metallelement – ohne Räder---

83.04 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-----16090220150----Nur Metallelement – ohne Räder---

58.53 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-----14080200140----Nur Metallelement – ohne Räder---

17.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-----1005612787----Nur Metallelement – ohne Räder---

35.19 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-----11263151102----Nur Metallelement – ohne Räder---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl

Technischer Support