Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / HLJB Typ / Stahlblech-Korpus

Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / HLJB Typ / Stahlblech-Korpus

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Bridgestone Reifen | Radfarbe: grau | Radfarbe: schwarz | massiver Reifen g | abriebfest | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 260 - 306 mm / [Traglast] 80, 130 daN (kgf)



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 260 und 306 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 130 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLJB2.00-4-BLACK
HLJB2.00-4-GRAY
HLJB3.00-4-AL
HLJB3.00-4-BS
HLJB3.00-4-FO
JB2.00-4
JB3.00-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Obere Platte F1
(mm)
Obere Platte F2
(mm)
Wellendurchmesser D
(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager Radspezifikation
(g)
Reifenbreite Eigengewicht

106.64 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal26035.01~80.0080AbriebbeständigkeitRundbohrung112112140140202105058Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerRadfarbe: Schwarz23690

107.14 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal26035.01~80.0080AbriebbeständigkeitRundbohrung112112140140202105058Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerRadfarbe: Grau23690

219.07 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal30480.01~140.00130AbriebbeständigkeitRundbohrung125125160160202487371Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerSchlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen)37500

164.16 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal30680.01~140.00110AbriebbeständigkeitRundbohrung125125160160202538271Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerBridgestone Reifen eingesetzt35480

132.64 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal30580.01~140.00110AbriebbeständigkeitRundbohrung125125160160202507671Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit LagerVerwendung von Reifen aus Übersee35370

73.02 €

1 10 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-----112112140140-----Nur Metallelement – ohne Räder--22580

106.78 €

1 10 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-----125125160160-----Nur Metallelement – ohne Räder--33660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Befestigungsmaterial Stahl

Technischer Support