Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Mit den Transporträdern von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PN-75 |
PN-100 |
PN-130 |
PN-150 |
PN-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 39 | ||
12.69 € 7.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 32 | 12 | 42 | ||
24.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 38 | 20 | 52 | ||
31.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | 38 | 20 | 55 | ||
43.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 42 | 20 | 55 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften