Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PND-75 |
PND-100 |
PND-130 |
PND-150 |
PND-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 39 | ||
38.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 32 | 12 | 42 | ||
58.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 38 | 20 | 52 | ||
67.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | 38 | 20 | 55 | ||
81.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 42 | 20 | 55 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften