Transporträder / PNU-Modell / PUR-Belag (Teilenummern)

Transporträder / PNU-Modell / PUR-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk



Mit den Transporträdern von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen. Sie sind in Urethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PNU-100

Teilenummer
PNU-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.84 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Urethankautschuk Rad-Ø außen(mm) 100
Radbreite(mm) 32 Bohrungs-Ø(mm) 12 Nabenbreite(mm) 42
Lager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / PNU-Modell / PUR-Belag, die Teilenummer ist PNU-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNU-100.

Technischer Support