Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk
GIFU SANKEN KOGYO hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PNA-75 |
PNA-100 |
PNA-130 |
PNA-150 |
PNA-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 39 | ||
13.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 32 | 12 | 42 | ||
20.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 38 | 20 | 52 | ||
29.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150 | 38 | 20 | 55 | |
41.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 42 | 20 | 55 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Ohne |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften