Transporträder / PNUA-Modell / PUR-Belag

Transporträder / PNUA-Modell / PUR-Belag
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk



Verwendet werden die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport von Objekten. Urethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNUA-75
PNUA-100
PNUA-130
PNUA-150
PNUA-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

17.37 €

1 9 Arbeitstage 75321039

24.63 €

1 9 Arbeitstage 100321242

32.80 €

16.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

130352052

46.17 €

1 9 Arbeitstage 150382055

66.22 €

1 9 Arbeitstage 200422055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Urethankautschuk Lager Ohne

Technischer Support