Transporträder / PB-□□□ / Nylon Rad mit Gleitlager

Transporträder / PB-□□□ / Nylon Rad mit Gleitlager
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-75
P-100
P-130
P-150
P-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

9.90 €

1 9 Arbeitstage 75321039

13.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 100351242

26.60 €

1 9 Arbeitstage 130422052

31.68 €

1 9 Arbeitstage 150452055

51.04 €

1 9 Arbeitstage 200452055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Nylon Lager Ohne

Technischer Support