Transporträder / SHV-Ausführung / Gummi-Belag

Transporträder / SHV-Ausführung / Gummi-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport von Objekten. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHV-200

Teilenummer
SHV-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.21 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Rad-Ø außen(mm) 200
Radbreite(mm) 45 Bohrungs-Ø(mm) 20 Nabenbreite(mm) 55
Lager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / SHV-Ausführung / Gummi-Belag, die Teilenummer ist SHV-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHV-200.

Technischer Support