Transporträder für schwere Lasten / RGN-Modell / Polyamid

Transporträder für schwere Lasten / RGN-Modell / Polyamid

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RGN-50
RGN-65
RGN-75
RGN-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

13.68 €

1 9 Arbeitstage 50281031

18.38 €

1 10 Arbeitstage 65381240

20.51 €

1 9 Arbeitstage 75381240

40.07 €

1 9 Arbeitstage 100451256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Nylon Lager Verfügbar

Technischer Support