Transporträder für schwere Lasten / RG-Modell / Gummi-Belag

Transporträder für schwere Lasten / RG-Modell / Gummi-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RG-100
RG-130
RG-150
RG-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

33.49 €

1 9 Arbeitstage 100501256

50.30 €

1 9 Arbeitstage 130502059

57.59 €

1 9 Arbeitstage 150502059

91.15 €

1 9 Arbeitstage 200632570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Lager Verfügbar

Technischer Support