Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Verwendet werden die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport von Objekten. Sie sind in Urethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RF-65 |
RF-75 |
RF-100 |
RF-130 |
RF-150 |
RF-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 34 | 12 | 39 | ||
34.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 38 | 12 | 39 | ||
45.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 50 | 12 | 56 | ||
78.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 50 | 20 | 59 | ||
89.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | 50 | 20 | 59 | ||
127.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 63 | 25 | 70 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Urethankautschuk | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften