Transporträder / UWB-□□□-□□ / MC-Nylon

Transporträder / UWB-□□□-□□ / MC-Nylon

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Transporträdern von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UWB-100-42
UWB-100-57
UWB-130-52
UWB-130-60
UWB-150-55
UWB-150-60
UWB-200-55
UWB-200-71
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

91.89 €

1 22 Arbeitstage 100291242

92.20 €

1 22 Arbeitstage 100291257

100.18 €

1 22 Arbeitstage 130362052

100.24 €

1 22 Arbeitstage 130362060

134.59 €

1 22 Arbeitstage 150402055

134.65 €

1 22 Arbeitstage 150402060

201.48 €

1 22 Arbeitstage 200422055

211.11 €

1 22 Arbeitstage 200422571

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Nylon Lager Verfügbar

Technischer Support