UWA-Modell MC-Nylonräder (Gleitlager)

UWA-Modell MC-Nylonräder (Gleitlager)
An integrated wheel in which made from MC nylon with excellent abrasion-resistance and oil-resistance is used for the tire. The bearing part is a sliding bearing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UWA-150

Teilenummer
UWA-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.41 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Nylon Rad-Ø außen(mm) 150
Radbreite(mm) 40 Bohrungs-Ø(mm) 20 Nabenbreite(mm) 52
Lager Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für UWA-Modell MC-Nylonräder (Gleitlager) , die Teilenummer ist UWA-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWA-150.

Technischer Support