Transporträder / UWBS-Model / MC-Nylon-Belag (Teilenummern)

Transporträder / UWBS-Model / MC-Nylon-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Transporträdern von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UWBS-75
UWBS-100
UWBS-130
UWBS-150
UWBS-200-55
UWBS-200-71
UWBS-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

51.93 €

1 22 Arbeitstage 75261039

66.68 €

1 22 Arbeitstage 100301242

109.06 €

1 22 Arbeitstage 130302052

85.27 €

1 22 Arbeitstage 150302055

135.93 €

1 22 Arbeitstage 200342055

146.98 €

1 22 Arbeitstage 200362571

269.77 €

1 19 Arbeitstage 250362588

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Nylon Lager Verfügbar

Technischer Support